Glikol Dengeleme ile
Debi Ölçümü

  1. Ana sayfa

Ultrasonik Debi Sensörü

Belimo, Ultrasonik Debi Sensörü ile ürün yelpazesini genişletiyor

Bu videoyu izlemek için lütfen tercih çerezlerini kabul edin.

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmada ve bina sakinlerinin konforunu sağlamada güvenilir debi ölçümü temel gerekliliktir. Belimo'nun yeni debi sensörü, hiçbir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamasında sapma olmadan su ve su/glikol karışımlarının doğru ve tekrar edilebilir debi ölçümünü sağlamak adına ultrasonik geçiş süresi teknolojisinden yararlanmaktadır.

Yenilikçi ölçüm metodunun özellikleri:

  • Doğruluğu ve tekrar edilebilirliği sağlamak üzere ıslak kalibre edilmiş çoklu nokta.

  • Patentli sıcaklık ve glikol dengeleme mantığı, manuel kalibrasyonu ortadan kaldırır.

  • ±%2 doğruluk ve ±%0,5 tekrar edilebilirlik, doğru ve kesin debi ölçümü sağlamaktadır.

  • Kısa giriş uzunluğu 5 x nominal boru hattı çapı olan ve çıkış uzunluğu gerekliliği olmayan ultra kompakt boyut, ultrasonik debi sensörünün dar alanlara kurulmasına olanak sağlar.

  • 0,5 W'lık düşük güç tüketimi, enerji ve trafo kapasitesinden tasarruf sağlar.

Glikol dengeleme neden önemli?

Glikol ilavesi, donma sıcaklıklarına maruz kalan su bazlı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini korumanın en yaygın yoludur. Glikol ilavesi, donma noktasını düşürür ki bu da kaynama noktasını artırır ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin viskozitesi, yoğunluğu ve ısı kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Debiyi / termal enerjiyi belirlerken su sıcaklığını ve glikol konsantrasyonunu hesaba katmamak, ölçüm hatalarına neden olabilir. Yetersiz veya güvenilir olmayan su sıcaklığı okumaları, ısı katsayısında %18'e kadar bir sapma yaratabilir. Hatalı veya bilinmeyen glikol su bileşimleri, hacimsel debide %30'a kadar varan sapmalara neden olabilir.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Çalışma Prensibi

Bu videoyu izlemek için lütfen tercih çerezlerini kabul edin.

Kolay Montaj ve Devreye Alma

Kolay Montaj 
Çok noktalı ıslak kalibrasyon, sorunsuz kurulum ve başlangıçtan itibaren doğru debi ölçümü sağlar.

Az Yer Kaplayan Tasarım 
Komple sensör tertibatının kompakt boyutu, debi sensörünün dar alanlara bile kolayca kurulabilmesini sağlar.

Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları
Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları, hava kabarcığı ve su mevcudiyetini otomatik olarak tespit eder.

 

Sapmasız Doğru Sonuçlar

Glikol konsantrasyonunun otomatik olarak ölçülmesi ve kompanse edilmesi için ultrasonik geçiş zamanı teknolojisini kullanan bir hat içi debi sensörünün geliştirilmesi, termal enerji ölçümünde büyük bir gelişmedir. Yüzde 60'a kadar glikol içeren ısı transfer sıvılarının değişken ve değişen viskozitelerini ve ısı kapasitelerini kompanse etmek için tek bir "tak ve unut" debi sensörü yeterlidir. Hareketli parçası olmayan sensör, son derece sağlamdır ve kalibrasyon gerektirmez; bu da ölçülen debinin doğru olduğunu garantiler. Bu, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü ve verimliliğini artırır ve doğru, tekrarlanabilir ölçümler için idealdir.

Çözümlerde Lider

"Önde gelen küresel bir motor, valf ve sensör üreticisi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz. Belimo, ürünlerden daha fazlasını sunar. Sektördeki en hızlı teslimat süreleri ile enerji verimliliğini artıran ve kurulum maliyetini düşüren kaliteli çözümler sunuyoruz.
Patentli glikol dengeleme teknolojisine sahip ultrasonik debi sensörü portföyünün genişletilmesi, yeniliğe olan bağlılığımızın gerçek göstergesidir."

Reto Raimann, Belimo Sensor Küresel İş Geliştirme Müdürü 

Ek Kaynaklar

Bu videoyu izlemek için lütfen tercih çerezlerini kabul edin.

Webinar (Belimo Americas)Ultrasonik Debi Sensörlerinin öne çıkan özelliklerini keşfedin

Belimo ultrasonik debi sensörleri ürün serisinin özellikleri ve faydaları, patentli teknolojisi ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

MakaleGlikol ölçümü zorluğunun üstesinden gelmek

Glikol, genellikle ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde ısı transfer sıvılarının donmasını önlemek için kullanılır.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Ürün SayfasıBelimo Sensörleri

Ürün portföyü; sıcaklığı, nemi, basıncı CO₂'yi, uçucu bileşikleri (VOC'leri) ve boru hattı ile kanal uygulamasındaki debiyi doğru bir şekilde ölçen sensörler içerir. Daha fazla bilgi için bölgeye ait web sitesini ziyaret edin:

  • Ürün dokümanları