Hava kalitesi sensörleri

HVAC sistemleri için akıllı hava kalitesi sensörleri

Belimo'nun CO2 ve VOC sensörleri gibi hava kalitesi sensörleri, binalarda optimum iç hava kalitesi (IAQ), daha fazla konfor ve maksimum enerji tasarrufu sağlar. Entegre sıcaklık ve nem ölçümüne sahip çoklu sensörler de mevcuttur.

Özellikler

  • NDIR teknolojisine dayalı çift kanallı bir CO2 sensörü. Ek referans kanalı, uzun süreli kaymalar ve sıcaklık kaymaları için güvenilir kompanzasyon sağlayarak maksimum doğruluk ve uzun vadeli stabilite sağlar. 
  • CO2, nem, sıcaklık ve VOC'lere yönelik çok çeşitli kombine çoklu sensörlerimiz daha düşük işçilik ve malzeme maliyetleri sunar. 
  • Çift kanallı kendinden kalibrasyon teknolojisi, Otomatik Arka Plan Kalibrasyonu (ABC) yönteminin kullanılamadığı durumlarda bile Belimo CO2 sensörlerinin tüm binalarda ve uygulamalarda kullanılmasını sağlar. 

Huzur veren inovasyon

Kusursuz

Güvenilir

Sezgisel

Ürün portföyü

Kanal sensörleri
 

Hava kalitesi22DC

Kanal sensörleri, CO2

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DTC

Kanal sensörleri, CO2 / sıcaklık

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DCV

Kanal sensörleri CO2 / VOC

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DTM

Kanal sensörleri CO2 / nem / sıcaklık

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DCK

Kanal sensörleri

CO2 / VOC / karma CO2 + VOC / sıcaklık

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DCM

Kanal sensörleri, CO2 / VOC / sıcaklık

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Oda sensörleri
 

Oda kumanda panelleriP-22RT..D

Aktif

ePaper dokunmatik ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Oda sensörleri22RT

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Yüksek performanslı HVAC sensörleri ile iç hava kalitesini yükseltin

Hava kalitesi sensörleri modern HVAC sistemlerinde çok önemli bir rol oynar ve sağlık, konfor ve enerji verimliliği sağlamak için iç ortam koşulları hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar. Belimo hava kalitesi sensörleri, CO₂, toplam uçucu organik bileşikler (TVOC'ler) ve sıcaklık ve nem gibi diğer çevresel parametrelerin doğru ve sürekli ölçümünü mümkün kılarak ticari, endüstriyel ve kurumsal binalarda hassas kontrol stratejilerine olanak tanır.

HVAC'de hava kalitesi sensörlerinin temel faydaları

Belimo hava kalitesi sensörleri, bina performansı ve çevre sağlığı açısından bir dizi avantaj sunar:

  • Talep Kontrollü Havalandırma (DCV)

    Hava debisini gerçek zamanlı CO₂ ve VOC seviyelerine göre ayarlayarak enerji israfını azaltır ve bina sakini konforunu artırır. 

  • Sağlık ve güvenlik uyumluluğu

    Okullarda, hastanelerde, ofislerde ve kamu binalarında IAQ standartlarını destekler.

  • İyileştirilmiş konfor

    Gelişmiş bilişsel işlev ve refah için ideal CO2 ve nem seviyelerini korur. 

  • Sistem verimliliği

    Hava değişim oranlarını optimize ederek aşırı havalandırmayı ve buna bağlı enerji maliyetlerini önler. 

  • Kusursuz entegrasyon

    Çıkış formatları arasında BMS platformlarında tak ve çalıştır kullanım için Modbus, BACnet, 0...10 V ve 4...20 mA bulunur. 

  • Uzun vadeli istikrar

    Zaman içinde tutarlı performans için gelişmiş algılama elemanları ve otomatik kalibrasyon ile tasarlanmıştır. 

Belimo IAQ sensörlerinin tipik uygulamaları

Belimo hava kalitesi sensörleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli HVAC uygulamalarını destekler:

  • Ticari binalar

    Bina sakini konforu ve enerji optimizasyonu için ofisler, okullar, oteller ve perakende ortamları. 

  • Sağlık tesisleri

    Hasta odaları, bekleme alanları ve laboratuvarlarda temiz ve uyumlu hava sağlar. 

  • Eğitim ve kamu binaları

    Bilişsel performansı ve sağlığı teşvik etmek için sınıflarda ve oditoryumlarda iç hava kalitesini izler. 

  • Akıllı binalar

    Gerçek zamanlı veriye dayalı kontrol ve raporlama sağlayan akıllı HVAC sistemlerinin bel kemiğini oluşturur. 

Doğru hava kalitesi sensörünün seçilmesi

HVAC sistemleri için bir iç hava kalitesi (IAQ) sensörü seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Ölçülen parametreler

    Uygulamaya bağlı olarak CO2, TVOC, sıcaklık, nem veya bunların bir kombinasyonunu izleyen sensörleri seçin. 

    Ürün serisi:

    • CO2 
    • CO2 + Sıcaklık
    • CO2 + Sıcaklık + Nem
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + Sıcaklık 
    • CO2 + VOC + Sıcaklık + Karma CO2/VOC 
  • Sensör yerleşimi

    Sistem düzeyinde izleme için kanal sensörlerini ve zon tabanlı kontrol için oda sensörlerini kullanın. 

  • Sensör teknolojisi

    Binanızda düzenli temiz hava döngüleri mevcutken ABC sensörlerini seçin. Sürekli doluluk veya düşük havalandırma bu referansı sağlamadığında çift kanallı sensörler kullanın.

    ABC sensörleri (Otomatik Başlangıç Seviyesi Düzeltme)
    Düzenli bir temiz hava referansının mevcut olduğu uygulamalar için en iyisidir (örn. günlük olarak havalandırılan alanlar). Uzun süreli stabilite ve doğruluk sağlamak için otomatik olarak ayarlanırlar.

    Çift kanallı sensörler
    Temiz hava referansının garanti edilmediği uygulamalar için idealdir. Bu sensörler, sürekli dolu alanlarda bile güvenilir ve hassas ölçümler sağlamak için ünite içinde dahili bir referans kanalı kullanır.

  • Ölçüm hassasiyeti ve aralığı

    Sensörün ölçüm aralığının ve hassasiyetinin projenin iç hava kalitesi gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 

  • Çıkış sinyali uyumluluğu

    Analog veya dijital çıkışı BMS veya kontrol sisteminizle eşleştirin. 

  • Çevresel dayanıklılık

    İç mekan veya açıkta kalan yerler için uygun IP değerlerine sahip muhafaza kullanın.

Hava kalitesi sensörleri ile ilgili başka sorularınız mı var?

Ortağınızla iletişime geçin

Sensörle ilgili diğer konular

  • Sıcaklık sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Nem sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin