2. Motorlar
  3. Hızlı Motorlar

LMQ24A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LMQ24A

LMQ24A

Çok hızlı motorlar, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 2,5 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 326,00
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
Z-NMA

Z-NMA

Taban plakası uzatması NM..A ve NM.. arası için

Liste fiyatı: EUR 10,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-SPA

Z-SPA

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-25

AH-25

Motor kolu standart mil kelepçesi (tek yönlü) için

Liste fiyatı: EUR 16,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV8-25

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 59,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENMA

K-ENMA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A için, kelepçe aralığı insert ile ø8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 316,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENSA

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ø8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 208,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-NA

K-NA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NM..A, LMQ..A için, kelepçe aralığı ø8...20 mm

Liste fiyatı: EUR 28,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 22,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 18,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 66,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 62,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Kare-kesit, 8x8 mm, LMQ..A / NM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 132,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-NMA

ZG-NMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 66,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 71,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 95,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
13 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
23 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
4 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
2,5 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...40°C [-22...104°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)