SMQ24G
Rotary motor, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 7 s, IP66/67
- Liste fiyatı
- EUR 815,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 15 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 26 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², halojensiz
- Tork
- 16 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında)
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 7 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...40°C [-22...104°F]