• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

EF230A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EF230A

EF230A

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 30 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 916,00
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
IND-EFB

IND-EFB

Hareket sınırlayıcı göstergesi, EF..A için

Liste fiyatı: EUR 11,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K9-2

K9-2

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, kelepçe aralığı ø12...26,7 mm

Liste fiyatı: EUR 52,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH-EFB

KH-EFB

Motor kolu Yarık genişliği 8,2 mm

Liste fiyatı: EUR 37,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH10

KH10

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm

Liste fiyatı: EUR 32,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 68,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-EFB

ZG-EFB

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 108,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZKN2-B

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
9 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
21 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², halojensiz
Tork
30 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)