TF24
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP42
- Liste fiyatı
- EUR 211,00
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
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için
Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm
Liste fiyatı: EUR 19,50
Fiyatınız: ...
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...
ZG-TF1
Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
Liste fiyatı: EUR 113,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 2.5 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <25 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP42
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]