2. Damper motorları
  3. Lineer Motorlar

LH230A60



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LH230A60

LH230A60

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 60 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 178,00
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
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Mekanik aksesuar (ilave cihaz)

Z-AS2

Z-AS2

Sınırlama takımı, LH../CH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 92,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-DS1

Z-DS1

Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için

Liste fiyatı: EUR 21,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-KS2

Z-KS2

Bağlantı parçası M6

Liste fiyatı: EUR 65,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Kuvvet
150 N
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
60 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 100 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)