TMC230A
Hızlı rotary motor, 2 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 171,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için
K-ELA
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...20 mm [1/4...3/4"]
20'lı paket
K-ELA10
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...10 mm [1/4...3/8"]
20'lı paket
K-ELA13
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...13 mm [1/4...1/2"]
20'lı paket
K-ELA16
Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ø6...16 mm [1/4...5/8"]
20'lı paket
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
ZF10-LMA
Form fit insert, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
ZF12-LMA
Form fit insert, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
ZF8-LMA
Form fit insert, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
ZFRL10-LMA
Form fit insert, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
ZFRL12-LMA
Form fit insert, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
ZFRL8-LMA
Form fit insert, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket
Elektriksel ilave cihaz
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]