2. Motorlar
  3. Aksesuarlar

HT230



Ürün kategorisine dön
HT230

HT230

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Bu ürün sadece ilgili IP66/67 motor ile birlikte sipariş edilebilir.

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
AC 120...240 V
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens (2,5 mm² CU damar veya 1,5 mm² CU halat, 2 damarlı)

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)