2. Motorlar
  3. Aksesuarlar

SGE24



Ürün kategorisine dön
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı
EUR 164,00
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
0.3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 4 mm²
Koruma kategorisi
IP20
Ortam Sıcaklığı
-20...50°C [-4...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)