2. Damper motorları
  3. Aksesuarlar

ZBAT95.1



Ürün kategorisine dön
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Tetikleme elemanının sadece kalifiye uzmanlar tarafından değiştirilmesine izin verilir. Yangın damperleri dokümantasyonuna göre spesifik değerler dikkate alınmalıdır.

Liste fiyatı
EUR 940,00
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
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
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
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)