CQKD230A
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 15 s, IP40
- Liste fiyatı
- EUR 193,00
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
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 1 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sabit, akım gelmiyorken kapalı (tahdit NK = %0)
- Elle müdahale elemanı
- Motorlu (ayarlanabilir)
- Çalışma süresi (motor)
- 15 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 15 s
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- 5...40°C [41...104°F]