KR230
Rotary motor, 2 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 205,00
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
Z-MA
Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 140,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Mıknatıslı
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]