BF230
Yangın damperi motoru, 18 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kablo
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZA18-BF
Adaptör 18 mm yuvarlak milde 12 mm form fit için, L = 33 mm BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE için
ZK-BF
Adaptör 10...20 mm yuvarlak mil / 10...16 mm kare için kelepçeli form fit için BF, BLF için
ZK1-B.1
Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket
ZK2-B.1
Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket
Elektriksel ilave cihaz
BKN230-MOD
İletişim ve güç kaynağı ünitesi 230 V yangın damperi motorları için
ZST-BS
Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için
Advantages of motorised fire dampers
Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.
Yangından korunma senaryoları
1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 230 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 8 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 12,5 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Tork
- 18 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Tahditli
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- <120 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 16 s
- Mekanik arayüz
- Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı
- Koruma kategorisi
- IP54