2. Motorlar
  3. Yangın Damperi Motorları

BF24



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
BF24

BF24

Yangın damperi motoru, 18 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kablo

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
  • Ürün videoları
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adaptör 18 mm yuvarlak milde 12 mm form fit için, L = 33 mm BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 63,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK-BF

ZK-BF

Adaptör 10...20 mm yuvarlak mil / 10...16 mm kare için kelepçeli form fit için BF, BLF için

Liste fiyatı: EUR 38,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-B

ZK1-B

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 154,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-B

ZK2-B

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Liste fiyatı: EUR 7,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 176,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 230,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSN-BF

ZSN-BF

Braket BF için SN2-C7 için

Liste fiyatı: EUR 41,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZZ12-B

ZZ12-B

İbre 12x12 mm BLF, BF, BFA, BLE için

Liste fiyatı: EUR 6,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

İbre 12x12 mm BLF, BF, BFA, BLE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

BAT72

BAT72

Termoelektrik tetikleme cihazı test butonlu, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 105,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrik tetikleme cihazı test butonlu, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7

SN2-C7

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 3 m

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 5 m

Liste fiyatı: EUR 149,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZST-BS

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Advantages of motorised fire dampers

Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Yangından korunma senaryoları

1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
10 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Tork
18 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Tahditli
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
<120 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
16 s
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı