BFN230
Yangın damperi motoru, 9 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kablo
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
BKN230-MOD
İletişim ve güç kaynağı ünitesi 230 V yangın damperi motorları için
ZST-BS
Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için
BFL ve BFN yangın damperi motorları
Yangından korunma konusunda, Safety Position Lock™ özelliğine sahip yangın damperi motorlarımıza güvenebilirsiniz. Yangın durumunda, yangın damperlerinin güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan bu patentli çözüm, standart olarak entegre edilmiştir.
Advantages of motorised fire dampers
Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.
Yangından korunma senaryoları
1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 230 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6,5 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Tork
- 9 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Tahditli
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- <60 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 20 s
- Mekanik arayüz
- Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
- Koruma kategorisi
- IP54