DR230A-R
Rotary motor (RetroFIT+), Maks. 90 Nm (sabit değil) (sabit değil), AC 100...240 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05/F07
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
ZDV-01
Düz başlı form fit adaptör, 13xø19x33 mm (GxøxY), DR..-R için
Liste fiyatı: EUR 73,00
Fiyatınız: ...
ZDV-02
Form fit adaptör kare, 17x17x19 mm (UxGxY), DR..-R için
Liste fiyatı: EUR 73,00
Fiyatınız: ...
ZDV-03
Düz başlı form fit adaptör, 17xø22x33 mm (GxøxY), DR..-R için
Liste fiyatı: EUR 73,00
Fiyatınız: ...
ZDV-04
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x33 mm (GxøxY), DR..-R için
Liste fiyatı: EUR 73,00
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 9 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- Maks. 90 Nm (sabit değil)
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2