2. RetroFIT+
  3. Kontrol vanası motorları

SRFA-R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SRFA-R

SRFA-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 551,00
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x55 mm (GxøxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFF-09

ZSFF-09

Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x55 mm (GxøxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFF-10

ZSFF-10

Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x55 mm (GxøxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFF-11

ZSFF-11

Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x55 mm (GxøxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFF-14

ZSFF-14

Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x55 mm (GxøxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFK-12

ZSFK-12

Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x55 mm (øxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFK-14

ZSFK-14

Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x55 mm (øxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-08

ZSFV-08

Form fit adaptör kare, 8x8x55 mm (BxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-09

ZSFV-09

Form fit adaptör kare, 9x9x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-10

ZSFV-10

Form fit adaptör kare, 10x10x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-11

ZSFV-11

Form fit adaptör kare, 11x11x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-12

ZSFV-12

Form fit adaptör kare, 12x12x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSFV-14

ZSFV-14

Form fit adaptör kare, 14x14x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 75,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
18 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
  • Seçilebilir:
  • Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
  • Akım gelmiyorken NA, vana açık (A–AB = %100)
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s