2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Boru Sensörleri (Su)

FM125F-SZ



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Liste fiyatı
EUR 1.348,00
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
  • Ürün videoları
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
Ürün videoları

Ultrasonik debi sensörü

Hat içi debi sensörleri, tam doğru ve tekrarlanabilir bir su debisi ölçümüne imkan sağlamak için ultrasonik geçiş süresi teknolojisinden yararlanmaktadır. Kompakt boyutları ve kirlere karşı hassasiyet göstermedikleri için –20'den 120 °C'ye kadar sıcaklık aralığında ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme soğuk su, sıcak su ve su/glikol solüsyonları ile kullanıma çok uygundurlar.
 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Çıkış sinyali
0...10 V
Tam Ölçek
37.5 l/s
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, maks. yük 1 mA
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
125 mm
Vana boyutu
5 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)