FM020R-SZ
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.78 l/s
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Ürün videoları
Ultrasonik debi sensörü
Hat içi debi sensörleri, tam doğru ve tekrarlanabilir bir su debisi ölçümüne imkan sağlamak için ultrasonik geçiş süresi teknolojisinden yararlanmaktadır. Kompakt boyutları ve kirlere karşı hassasiyet göstermedikleri için –20'den 120 °C'ye kadar sıcaklık aralığında ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme soğuk su, sıcak su ve su/glikol solüsyonları ile kullanıma çok uygundurlar.
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Debi
- Çıkış sinyali
- 0...10 V
- Tam Ölçek
- 0.78 l/s
- Tam Ölçek
- 12.4 GPM
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Akışkan
- Soğuk ve sıcak su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 20 mm