2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Aksesuarlar

EXT-AC-L300



Ürün kategorisine dön
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Hava debisi probu 300 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 300 mm

Liste fiyatı
EUR 102,00
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Boru 1000 mm hava debisi probu için, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 6,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-parça hava debisi probu için, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 7,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Prob uzunluğu
300 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)