3. Oda Üniteleri

CRA24-B3P



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
CRA24-B3P

CRA24-B3P

Oda sıcaklığı kontrol cihazı düğmesiz mod seçimi, 2...10 V çıkış: besleme havası VAV, 2...10 V çıkış: egzoz havası VAV, 2/3 Noktalı Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: KOMF/MİN/MAKS

Liste fiyatı
EUR 279,00
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
2...10 V

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)