2. Sistemler
  3. Enerji Manifoldu

EM-ECQ-06F



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EM-ECQ-06F

EM-ECQ-06F

Belimo Energy Manifold, Zonlar 6, ps 600 kPa, Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F]

Liste fiyatı
EUR 641,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: EM-ECQ-06F
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Açma/kesme vana kiti, 1", 90° açılı

    Liste fiyatı: EUR 173,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Açma/kesme vana kiti, 1", düz

    Liste fiyatı: EUR 128,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", 90° açılı

    Liste fiyatı: EUR 279,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", düz

    Liste fiyatı: EUR 232,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" düz

    Liste fiyatı: EUR 142,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" açılı 90°

    Liste fiyatı: EUR 208,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için

    Liste fiyatı: EUR 566,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için

    Liste fiyatı: EUR 629,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 7 zon için

    Liste fiyatı: EUR 448,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 11 zon için

    Liste fiyatı: EUR 561,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    CQ230A

    CQ230A

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 127,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQ24A

    CQ24A

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 113,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 209,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 113,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 113,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 113,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQK230A

    CQK230A

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 196,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQK24A

    CQK24A

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 175,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 175,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 175,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Dönme açısı
    90°
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    2...70°C [36...158°F]

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)