3. İçme Suyu Vanaları

R240PW-R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R240PW-R

R240PW-R

Aç/kapa küresel vana for potable water applications, 2 yollu, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F]

Liste fiyatı
EUR 271,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R240PW-R
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
    CAD verileri 3D
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
    100 m³/h
    İçme suyu sertifikası
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Akışkan
    İçme suyu
    Akışkan sıcaklığı
    5...100°C [41...212°F]
    Kapanma basıncı
    1600 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 216 266 3200
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)