Ana sayfa
0

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
İndirilenler klasörünü görüntüle
0
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
    • Refrigeration Valves
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
    • Anahtar Şekil Karşılaştırması
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
    • Refrigeration Valves
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
    • Anahtar Şekil Karşılaştırması
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
  • 0

    İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

    İndirilenler klasörü boş
    İndirilenler klasörünü görüntüle
  • 0

    Sepetinizdeki ürünler

    Sepet boş.
    Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Vanalar
  3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP100F+MP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP100F+MP

EP100F+MP

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 5.694,00
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

Liste fiyatı: EUR 179,00
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 266,00
Proje listesine ekle
ZR24-F05

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 116,00
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
MFT-C

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 363,00
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
Liste fiyatı: EUR 31,60
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 888,00
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 784,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
20
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %30...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Kapanma basıncı
690 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
9 W
Güç tüketimi (beklemede)
6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
12 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Koruma kategorisi
IP54

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)