3. Zon Vanaları

C325Q-J



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C325Q-J

C325Q-J

Geçiş zon vanası, 3 yollu, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] (motor ile 2...90°C)

Liste fiyatı
EUR 90,20
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: C325Q-J
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Mil uzatması - CQ

    Liste fiyatı: EUR 28,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZLR-01

    ZLR-01

    Bağlantı adaptörü, QCV-LR

    Liste fiyatı: EUR 48,20
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    ZR2325

    ZR2325

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1"

    Liste fiyatı: EUR 21,70
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanması

    Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanmasında kolaylık.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Quick compact zone valve QCV

    • Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sirkülasyon kayıplarını önler

    • 2 yollu küresel kontrol vanalarında elle ayarlanabilen kv değerleri

    • Ayarlanan kv değerine otomatik adaptasyon

    • Çalıştırma ve bekleme modlarında minimum güç tüketimi

    • 24 V, 230 V, aç-kapa/yüzer kontrol, oransal kontrol ve MP-Bus® ile uyumlu

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı

    Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı için kolaylık.

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    4 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    2...100°C [36...212°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    2...90°C motor ile
    Kapanma basıncı
    280 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)