3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP065F+MOD



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP065F+MOD

EP065F+MOD

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı
EUR 4.547,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Arşiv

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için, DN 80'e kadar kelebek vanalar için

Liste fiyatı: EUR 191,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

ZR24-F05

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 119,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
MFT-C

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 389,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
8
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %30...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Kapanma basıncı
690 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
Flanş

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
10 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)