3. Soğutma Vanaları

X8016M.11AA4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8016M.11AA4

X8016M.11AA4

Genleşme vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Akışkan sıcaklığı -20...70°C [-4...158°F] (motor ile 2...90°C), Entegre aşırı ısınma kontrolörü ile, Geri bildirim sinyali: Modbus veya analog 0...10 V

Liste fiyatı
EUR 755,00
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
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolar teslimat kapsamına dahil değildir; sadece Belimo Z-C24X4.. kablolar kullanın
Kontrol tipi
Haberleşmeli
Koruma kategorisi
IP54
Patern
2 yollu
Akışkan
CFC, HFC, HFO, R290
Akışkan sıcaklığı
-20...70°C [-4...158°F]
Akışkan sıcaklığı not
zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
Boru bağlantısı
dahili lehimleme manşonu ODF

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)