X8054M.6392A
Küresel kontrol vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...90°C [-4...194°F] (motor ile 2...90°C)
- Liste fiyatı
- EUR 1.292,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Bilgiler
İndirilenler
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 11 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 22 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 3 m, 4x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- MFT/Programlanabilir
- Koruma kategorisi
- IP54
- Patern
- 2 yollu
- Kvs
- 43 m³/h
- Akışkan
- HFC, HFO
- Akışkan sıcaklığı
- -20...90°C [-4...194°F]
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- dahili lehimleme manşonu ODF