2. Motorlar
  3. Vana Motorları

GRC230A-5



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GRC230A-5

GRC230A-5

Rotary motor, 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 35 s, IP54, F05

Liste fiyatı
EUR 571,00
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
S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
11 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)