2. Motorlar
  3. Vana Motorları

NV24A-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı
EUR 482,00
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
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kuvvet
1000 N
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
20 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)