TRF24-SR
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Liste fiyatı
- EUR 336,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
CR24-A3
Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, çalıştırma elemanları yok
CR24-B3
Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CRK24-B1
Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
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
- 1.3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.6 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2.6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 2.5 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 75...300 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <25 s
- Koruma kategorisi
- IP42
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]