• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

CQK24A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
CQK24A

CQK24A

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 175,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 10,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.34 mm²
Tork
1 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sabit, akım gelmiyorken kapalı (tahdit NK = %0)
Elle müdahale elemanı
Motorlu (ayarlanabilir)
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
60 s
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
5...40°C [41...104°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)