2. Motorlar
  3. Vana Motorları

RV24A-SZ



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
RV24A-SZ

RV24A-SZ

Glob vana motoru, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 50 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 1.326,00
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
S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
11 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kuvvet
4500 N
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
50 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 50 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)