2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SR24A-S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SR24A-S

SR24A-S

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı
EUR 320,00
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
S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5,5 VA
Konum anahtarı
1x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)