2. Motorlar
  3. Vana Motorları

TR24-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
TR24-SR

TR24-SR

Rotary motor, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 195,00
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
CAD verileri 2D

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

CAD verileri 3D
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
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
2 Nm
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Elle müdahale elemanı
Geçici dişli ayırma
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
-7...50°C [19...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)