3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

C215QFL-F0/CQ24A-BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
C215QFL-F0/CQ24A-BAC

C215QFL-F0/CQ24A-BAC

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 322,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 28,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-W

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: beyaz (RAL 9010)

Liste fiyatı: EUR 9,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZLR-01

ZLR-01

Bağlantı adaptörü, QCV-LR

Liste fiyatı: EUR 48,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2315

ZR2315

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
Ürün videoları

Neden Belimo PIFLV tercih edilmeli?

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV.
PIFLV, özel olarak soğutma zonu AÇMA/KAPATMA uygulamaları için tasarlanmış, basınçtan bağımsız bir debi sınırlama vanasıdır.

 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası PIFLV

PIFLV: Basınçtan bağımsız debi sınırlama vanası - Yenilikçi debi sınırlayıcı tasarımı.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/h]
940
V'nom [l/s]
0.26
Akışkan
Su
Akışkan sıcaklığı
2...60°C [36...140°F]
Fark basınç
20...280 kPa
Kapanma basıncı
520 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
0,7 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.34 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Koruma kategorisi
IP40

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)