C420Q-K/CQ24A-SR
Fan coil vanaları, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7.8 m³/h, Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] (motor ile 2...90°C)
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 170,90
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
EXT-OC-ZR-C4Q
İzolasyon iskeleti C4..Q-.. vanası için, DN 15/20
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Z-ESCM
Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket
ZR4520Q
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"
Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanması
Bir QCV motor üzerinde kvs değerinin ayarlanmasında kolaylık.
Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı
Bir motorun QCV zon vanası üzerine montajı için kolaylık.
Quick compact zone valve QCV
• Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sirkülasyon kayıplarını önler
• 2 yollu küresel kontrol vanalarında elle ayarlanabilen kv değerleri
• Ayarlanan kv değerine otomatik adaptasyon
• Çalıştırma ve bekleme modlarında minimum güç tüketimi
• 24 V, 230 V, aç-kapa/yüzer kontrol, oransal kontrol ve MP-Bus® ile uyumlu
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- Kvs
- 7.8 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- 2...100°C [36...212°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- 2...90°C motor ile
- Kapanma basıncı
- 520 kPa
- Fark basınç notu
- Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Dıştan dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0.3 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 0,6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.34 mm²
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma kategorisi
- IP40