BFL24-ST
Yangın damperi motoru, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Konnektör fişli kablo
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
BKN230-24-MOD
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
BFL ve BFN yangın damperi motorları
Yangından korunma konusunda, Safety Position Lock™ özelliğine sahip yangın damperi motorlarımıza güvenebilirsiniz. Yangın durumunda, yangın damperlerinin güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan bu patentli çözüm, standart olarak entegre edilmiştir.
Advantages of motorised fire dampers
Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.
Yangından korunma senaryoları
1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.7 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Konnektör fişli kablo 1 m, 2x 0.75 mm², halojensiz
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Konnektör fişli kablo 1 m, 6x 0.75 mm², halojensiz
- Bağlantı, Fiş
-
- Besleme / kontrol: 3 kutuplu konektör fişi, iletişim ve güç kaynağı üniteleri için uygun (bkz. "Aksesuarlar")
- Konum anahtarı: 6 kutuplu konektör fişi, iletişim ve güç kaynağı üniteleri için uygundur (bkz. "Aksesuarlar")
- Tork
- 4 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Tahditli
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- <60 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 20 s
- Mekanik arayüz
- Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
- Koruma kategorisi
- IP54