2. Damper motorları
  3. Lineer Motorlar

CH24-SR-R100.2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Z-AS2

Z-AS2

Sınırlama takımı, LH../CH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 92,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-DS1

Z-DS1

Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için

Liste fiyatı: EUR 21,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-FKCH

Z-FKCH

Yaylı klips, CH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 29,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-KS2

Z-KS2

Bağlantı parçası M6

Liste fiyatı: EUR 65,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-MA

Z-MA

Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 140,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kuvvet
125 N
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Motor Dönme Yönü
Y = 0 V: dışarı uzatılmış
Elle müdahale elemanı
Mıknatıslı
Strok
100 mm
Çalışma süresi (motor)
380 s / 100 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)