CH24-SR-R60.2
Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket
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
Z-DS1
Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için
Liste fiyatı: EUR 21,70
Fiyatınız: ...
Z-ESCM
Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Z-MA
Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 140,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kuvvet
- 125 N
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- Y = 0 V: dışarı uzatılmış
- Elle müdahale elemanı
- Mıknatıslı
- Strok
- 60 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 380 s / 100 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]