CQK24A-SR-T
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 171,00
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
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 1.5 mm² (kablo ø6...8 mm, 4 damarlı)
- Tork
- 1 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sabit, akım gelmiyorken kapalı (tahdit NK = %0)
- Elle müdahale elemanı
- Motorlu (ayarlanabilir)
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 60 s
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- 5...40°C [41...104°F]