2. Motorlar
  3. VAV

LMV-D3-KNX



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
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
Arşiv
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
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tork
5 Nm
Kontrol tipi
KNX (S-Mode)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)