2. Damper motorları
  3. VAV

NMV-D3-KNX



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
NMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX

VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
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
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tork
10 Nm
Kontrol tipi
KNX (S-Mode)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)