2. Motorlar
  3. Hızlı Motorlar

SMD24A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SMD24A

SMD24A

Çok hızlı motorlar, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 20 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 322,00
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
Z-SMA

Z-SMA

Taban plakası uzatması SM..A ve SM../AM../SMD24R arası

Liste fiyatı: EUR 11,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AH-20

AH-20

Motor kolu standart mil kelepçesi (tersine çevrilebilir) için

Liste fiyatı: EUR 18,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV12-25-I

AV12-25-I

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi damper mili için

Liste fiyatı: EUR 75,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV8-25

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 64,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENSA

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ø8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 224,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Mil kelepçesi, tek taraflı CrNi (INOX) için SM..A için, kelepçe aralığı ø12...26 mm, CrNi mili (INOX) için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 364,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K-SA

K-SA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir SM..A, NKQ..A, NMQ..A için, kelepçe aralığı ø10...20 mm

Liste fiyatı: EUR 30,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 20,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 19,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 74,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 66,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, lMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-SMA

ZG-SMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 77,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
16 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
20 s / 90°
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)