2. Damper motorları
  3. Hızlı Motorlar

SMQ24G



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SMQ24G

SMQ24G

Rotary motor, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 7 s, IP66/67

Liste fiyatı
EUR 815,00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kablo rakoru kablo çapı ø4...10 mm için

Liste fiyatı: EUR 11,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
HH24-MG

HH24-MG

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
HT24-MG

HT24-MG

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
S2A GR

S2A GR

Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 115,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
15 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
26 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Tork
16 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında)
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
7 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X
Ortam Sıcaklığı
-30...40°C [-22...104°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)