2. Damper motorları
  3. Vana Motorları

SR24P-5



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SR24P-5

SR24P-5

Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F05

Malzeme üretimi durdurulduğu için RobustLine muhafaza kapakları turuncu yerine gri renkte sağlanacaktır.

Diğer her şey aynı kalır.

Liste fiyatı
EUR 604,00
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
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A GR

S2A GR

Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 115,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Koruma kategorisi
IP66/67
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 4X
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 4X
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)