SR24P-MP-R
Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"
Malzeme üretimi durdurulduğu için RobustLine muhafaza kapakları turuncu yerine gri renkte sağlanacaktır.
Diğer her şey aynı kalır.
- Liste fiyatı
- EUR 842,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZPF-08
Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-09
Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-10
Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-11
Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x57 mm (GxøxY), SR..P..-R için
ZPK-12
Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x57 mm (øxExY), SR..P..-R için
ZPK-14
Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x57 mm (øxExY), SR..P..-R için
ZPV-08
Form fit adaptör kare, 8x8x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-09
Form fit adaptör kare, 9x9x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-10
Form fit adaptör kare, 10x10x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-11
Form fit adaptör kare, 11x11x57 mm (BxExY), SR..P..-R için
ZPV-12
Form fit adaptör kare, 12x12x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
ZPV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x57 mm (UxGxY), SR..P..-R için
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
- 3.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.25 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 90...350 s
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X