SRF24A-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F05
- Liste fiyatı
- EUR 588,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]