SRF24A-S2-R
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"
- Liste fiyatı
- EUR 584,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZSFF-08
Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x55 mm (GxøxY), SRF..-R için
ZSFF-09
Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x55 mm (GxøxY), SRF..-R için
ZSFF-10
Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x55 mm (GxøxY), SRF..-R için
ZSFF-11
Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x55 mm (GxøxY), SRF..-R için
ZSFF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x55 mm (GxøxY), SRF..-R için
ZSFK-12
Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x55 mm (øxExY), SRF..-R için
ZSFK-14
Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x55 mm (øxExY), SRF..-R için
ZSFV-08
Form fit adaptör kare, 8x8x55 mm (BxExY), SRF..-R için
ZSFV-09
Form fit adaptör kare, 9x9x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-10
Form fit adaptör kare, 10x10x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-11
Form fit adaptör kare, 11x11x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-12
Form fit adaptör kare, 12x12x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 7,5 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
-
- Seçilebilir:
- Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
- Akım gelmiyorken NA, vana açık (A–AB = %100)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2